TeSys GV2
Magnetische en thermische magnetische motorbeveiligingsschakelaars tot 15 kW
Magnetische en thermische magnetische motorbeveiligingsschakelaars tot 15 kW
Magnetische en thermische magnetische motorbeveiligingsschakelaars tot 30 kW
Thermische overbelastingsrelais tot 75 kW/400 V
Contactoren en omkeercontactoren tot 75 kW/400 V en 250 A / AC1
Motorbeveiligingsschakelaars t/m 115 A en 55 kW
Lastscheiders en werkschakelaar voor veilig werken
Zekeringhouders van 0,5 A tot 125 A, tot 690 V
Direct-on-line- omkeer en ster-driehoek-starters tot 30 kW/400 V
Direct-on-line-, omkeer- of ster-driehoek-starters tot 355 kW