Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Zijpaneel - IP30 - Reserveonderdeel Prisma G 15 modules

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430010432
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    productnaam
    Prisma G
    type product of component
    Zijpaneel
    IP beschermingsgraad
    IP30
    categorie toebehoren
    Kasttoebehoren
    Reserveonderdeel
    bereik compatibiliteit
    Prisma G : behuizing
    speciale kleuropties
    Ja
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Aan de wand gemonteerde kast
    montagezone
    Zijkant
    aantal verticale modules
    15
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    775 mm
    breedte
    200 mm
    diepte
    180 mm
    gewicht product
    1.58 kg
    oppervlakte afwerking
    Glanzend
    Epoxypolyester met structuur
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP30
    IK beschermingsgraad
    IK07 zonder deur conform aan EN/IEC 62262
    IK08 met deur
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Side for 15-module, wall-mounted enclosure, G System (Versie 1.0)
    IP30 SIDE PANEL 15M SYST.G (Versie 1.0)
    Datum 25-7-13
    Grootte 234.4 KB
    Datum 25-7-13
    Grootte 317.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.