Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Plint - Voorkant - Reserveonderdeel Prisma Plus systeem G (300mm breed)

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430010531
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    type product of component
    Plint
    categorie toebehoren
    Kasttoebehoren
    Reserveonderdeel
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    meegeleverde apparatuur
    Plinth
    Self-threading screw
    Complementair
    compatibiliteit product
    IP43 kast
    IP31 kast
    IP30 kast
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande goot 300 mm
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    150 mm
    lengte
    300 mm
    breedte
    300 mm
    gewicht product
    0.92 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit : RAL 9001
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP30
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BASE FRONT FACE 300 (Versie 1.0)
    Datum 8-8-13
    Grootte 506.8 KB
    Datum 8-8-13
    Grootte 462.9 KB
    Plinth front, 300 mm (Versie 1.0)
    Datum 6-3-19
    Grootte 179.7 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.