Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus P/G - Afdekplaat grijpers - Set van 20

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430010937
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    type product of component
    Grip
    categorie toebehoren
    Reserveonderdeel
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    Prisma G
    Complementair
    installatiewijze
    Zelfklevend
    beschrijving behuizing/ cel
    Cel
    Kast voor plaatsing op de vloer
    Aan de wand gemonteerde kast
    hoeveelheid per set
    Set van 20
    hoogte
    24 mm
    breedte
    46 mm
    diepte
    10 mm
    gewicht product
    0.1 kg
    kleur
    Wit RAL 9001
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    20 FRONT PLATE GRIPPERS (Versie 02)
    Datum 25-5-18
    Grootte 171.5 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.