Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus systeem P - Accessoires IP55 zijpaneel

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430011026
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    IP beschermingsgraad
    IP55
    type product of component
    Toebehoren
    categorie toebehoren
    Reserveonderdeel
    compatibiliteit product
    IP55 kast
    voorziene uitrusting
    Montagemateriaal
    16 pakkingen + verzegelde plug
    16 1/4-draai afstandstukken
    Complementair
    montagesteun
    Side panel
    beschrijving behuizing/ cel
    Cel
    hoogte
    13 mm
    breedte
    15 mm
    diepte
    13 mm
    gewicht product
    0.48 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versie 01)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 8-3-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 8-3-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.