Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma P - Accessoires Prisma IP30 achterpaneel

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430011064
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    IP beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Toebehoren
    categorie toebehoren
    Reserveonderdeel
    compatibiliteit product
    IP30 kast
    voorziene uitrusting
    2 bevestigingssystemen dak- en achterplaat
    8 bevestigingssystemen achterplaat
    10 1/4-draai afstandsstukken
    10 pakkingen
    Complementair
    montagesteun
    Achterkant paneel
    beschrijving behuizing/ cel
    Cel
    hoogte
    25 mm
    breedte
    43 mm
    diepte
    10 mm
    gewicht product
    0.22 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P (Versie 1.0)
    Datum 14-7-18
    Grootte 119.3 KB
    Datum 14-7-18
    Grootte 136.4 KB
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P (Versie 1.0)
    Datum 6-3-19
    Grootte 125.1 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.