Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Linergy BW - Accessoires set Powerclip rail - 630A

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430012115
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Linergy
    productnaam
    Linergy BW
    type product of component
    Steun
    categorie toebehoren
    Reserveonderdeel
    Rail accessoire
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Cel
    Kast voor plaatsing op de vloer
    Aan de wand gemonteerde kast
    Ie toegekende bedrijfstroom
    630 A
    voorziene uitrusting
    Eindplug
    Linergy BW support
    Steunbeugel
    Zeskant afstandsstuk
    Zelftappende schroef
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    gewicht product
    0.46 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versie 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LINERGY BW ACCESSORIES 630A (Versie 1.0)
    Datum 8-3-19
    Grootte 6.4 MB
    Datum 8-3-19
    Grootte 431.1 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.