Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma G - Stijlen - Set van 2 - Accessoires behuizing 36x 50mm modules

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480908736
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    IP beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Frontkapsteun stijl
    categorie toebehoren
    Montage toebehoren
    Reserveonderdeel
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    Uitbreidingskast - breedte 600 mm
    aantal verticale modules
    36
    hoeveelheid per set
    Set van 2
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    2 PLATE UPRIGHTS 36M PRISMA G IP30 (Versie 1.0)
    Datum 8-3-19
    Grootte 45.1 KB
    Brochure
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Versie 1.0)
    Datum 9-11-17
    Grootte 769.5 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Versie 00)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 8-3-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 8-3-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.