Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma G - plain front plate for Pack 160 heigh 4.5modules 225 mm

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480397561
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Pack 160
    IP beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Gewoon
    geïnstalleerd apparaat
    Multi 9 : vast modulair apparaat
    Acti 9 : vast modulair apparaat
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    PACK-kast - breedte 555 mm
    aantal verticale modules
    4.5
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificaten
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    225 mm
    breedte
    500 mm
    gewicht product
    0.84 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    40 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 28-2-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 28-2-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.