Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Grondplaat - Accessoires - CVS/NSX100-250 Horizontaal Vast + Hendelbediening

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430030331
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    EasyPact : vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    EasyPact : vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    beschrijving polen
    1 x 3P : vast : NSX100...160 horizontaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX100...160 horizontaal installatie
    1 x 3P : vast : NSX250 horizontaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX250 horizontaal installatie
    1 x 4P : vast : CVS100...160 horizontaal installatie
    1 x 3P : vast : CVS100...160 horizontaal installatie
    1 x 4P : vast : CVS250 horizontaal installatie
    1 x 3P : vast : CVS250 horizontaal installatie
    1 x 3P : vast : NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    aantal verticale modules
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    gebruiksvoorwaarden
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    hoogte
    150 mm
    breedte
    600 mm
    gewicht product
    0.94 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificaten
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG. (Versie 1.0)
    Datum 31-7-13
    Grootte 255.1 KB
    Datum 31-7-13
    Grootte 393.9 KB
    Mounting plate for horizontal fixed Vigi NSX250 with toggle (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Versie 00)
    Datum 28-5-18
    Grootte 1.7 MB
    Power supply block for horizontal NS250 (Versie 00)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.