Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Grondplaat - Accessoires - NSX/INS/INV100-250Omschakeling + draaibediening

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430030430
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    Compact : vast INS250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - vertikaal installatie
    Compact : vast INV250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - vertikaal installatie
    Compact : vast INS250 bronomwisseling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Bronomwisseling : vast NSX100...250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - vertikaal installatie
    beschrijving polen
    1 x 3P : vast : NSX100...250 bronomwisseling vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : INS250 bronomwisseling vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : INV250 bronomwisseling vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX100...250 bronomwisseling vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : INS250 bronomwisseling vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : INV250 bronomwisseling vertikaal installatie
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    aantal verticale modules
    10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    gebruiksvoorwaarden
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertikaal
    hoogte
    200 mm
    gewicht product
    1.37 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificaten
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Versie 1.0)
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Versie 1.0)
    Datum 8-8-13
    Grootte 772.7 KB
    Datum 8-8-13
    Grootte 633.2 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Versie 00)
    Datum 26-5-18
    Grootte 1.5 MB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.