Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Grondplaat - Accessoires - NSX/CVS/INS100-250Verticaal Vast + Draaibediening

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430030515
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    Prisma G
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    Compact : vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - vertikaal installatie
    Compact : vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - vertikaal installatie
    Compact : plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - vertikaal installatie
    Compact : plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - vertikaal installatie
    EasyPact : vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    EasyPact : vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    beschrijving polen
    1 x 3P : vast : NSX100...160 vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : NSX250 vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : CVS100...160 vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : CVS250 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX100...160 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX250 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : CVS100...160 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : CVS250 vertikaal installatie
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 vertikaal installatie
    1 x 3P : plug-in : NSX250 vertikaal installatie
    1 x 4P : plug-in : NSX250 vertikaal installatie
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 vertikaal installatie
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    Cel - breedte 400 mm, diepte 400 mm
    aantal verticale modules
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    gebruiksvoorwaarden
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertikaal
    hoogte
    300 mm
    gewicht product
    0.5 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificaten
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for vertical fixed NSX250, with rotary handle, in duct W = 250 mm (Versie 1.0)
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250 (Versie 1.0)
    Datum 8-8-13
    Grootte 192 KB
    Datum 8-8-13
    Grootte 360.4 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Versie 00)
    Datum 26-5-18
    Grootte 4.2 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.