Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Grondplaat - Accessoires - NSX320-630 Verticaal Vast + Draaibediening

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430030812
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    Compact : vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    EasyPact : vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    EasyPact : vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    beschrijving polen
    1 x 3P : vast : NSX400 vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : NSX630 vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : CVS400 vertikaal installatie
    1 x 3P : vast : CVS630 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX400 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : NSX630 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : CVS400 vertikaal installatie
    1 x 4P : vast : CVS630 vertikaal installatie
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    aantal verticale modules
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    gebruiksvoorwaarden
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertikaal
    hoogte
    400 mm
    gewicht product
    0.62 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificaten
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.PL.V.FIX.NS-630 ROT.W250 (Versie 1.0)
    Datum 30-7-13
    Grootte 183.7 KB
    Datum 30-7-13
    Grootte 419 KB
    Mounting plate for vertical fixed NSX-630 with rotary handle, in duct W = 250 mm (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.plate V. fix. NS-630 rot. W250 (Versie 00)
    Datum 26-5-18
    Grootte 2.1 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.