Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Modulaire afdekplaat - Accessoires Prisma P/G verdeler B=300/400mm, 3 modules

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430032137
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    Prisma G
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Modulair
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    TeSys : vast GV3
    TeSys : vast GV2LE
    TeSys : vast GV2ME
    TeSys : vast GV2RTn
    Multi 9 : vast Modulair apparaat <= 40 A
    Acti 9 : vast Modulair apparaat <= 40 A
    TeSys : vast GV2L
    TeSys : vast GV2P
    beschrijving polen
    4 x 3P : modulaire rail steun : GV2L
    4x 3P : modulaire rail steun : GV2P
    4x 3P : modulaire rail steun : GV2RTn
    4x 3P : modulaire rail steun : GV2ME
    4x 3P : modulaire rail steun : GV2LE
    3x 3P : modulaire rail steun : GV3
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    Cel - breedte 400 mm, diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Rechtstreekse verbinding
    stap van 9 mm
    20
    aantal modules (18 mm) per rij
    10
    aantal verticale modules
    3
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificaten
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    150 mm
    breedte
    300 mm
    gewicht product
    0.32 kg
    materiaal
    Staal
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modular front plate, 3 modules, W = 250 mm (Versie 1.0)
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250 (Versie 1.0)
    Datum 29-7-13
    Grootte 224.6 KB
    Datum 29-7-13
    Grootte 343.5 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    System G adaptater W250 (Versie 00)
    Datum 15-2-19
    Grootte 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Versie 00)
    Datum 26-5-18
    Grootte 703.4 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.