Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Afdekplaat - Acc. - NSX/CVS100-250 Verticaal Vast, 600mm/650mm/7 mod, hendelbed.

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430032410
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    Prisma G
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Compact : vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - vertikaal installatie
    Compact : vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - vertikaal installatie
    Compact : plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - vertikaal installatie
    Compact : plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - vertikaal installatie
    EasyPact : vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - vertikaal installatie
    EasyPact : vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - vertikaal installatie
    beschrijving polen
    4 x 3P : montageplaat steun : CVS100...160 vertikaal installatie
    3 x 4P : montageplaat steun : CVS100...160 vertikaal installatie
    4 x 3P : montageplaat steun : CVS250 vertikaal installatie
    3 x 4P : montageplaat steun : CVS250 vertikaal installatie
    4 x 3P : montageplaat steun : NSX100...160 vertikaal installatie
    3 x 4P : montageplaat steun : NSX100...160 vertikaal installatie
    4 x 3P : montageplaat steun : NSX250 vertikaal installatie
    3 x 4P : montageplaat steun : NSX250 vertikaal installatie
    werkingspositie
    Vertikaal
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm, diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Rechtstreekse verbinding
    Linergy FC
    aantal verticale modules
    7
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificaten
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    350 mm
    breedte
    500 mm
    gewicht product
    1.1 kg
    materiaal
    Staal
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Front plate for 3-4 vertical Vigi NSX250 with toggle (Versie 1.0)
    FR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG. (Versie 1.0)
    Datum 30-7-13
    Grootte 583.3 KB
    Datum 30-7-13
    Grootte 1.2 MB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Versie 00)
    Datum 5-11-18
    Grootte 1.4 MB
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Versie 00)
    Datum 28-5-18
    Grootte 1.7 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.