Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Spacial SFP
03244 EcoStruxure Schneider Electric

03244

Green premium brand logo
03244 EcoStruxure Schneider Electric
03244
Green premium brand logo

Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430032441
  • 52,70 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma P
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
    Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
    Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
    Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
    Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
    Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
    Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
    Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
    beschrijving polen
    4 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie
    3 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie
    4 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie
    3 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie
    4 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie
    3 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie
    4 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
    3 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
    2 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie
    2 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie
    2 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
    2 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
    werkingspositie
    Vertikaal
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Rechtstreekse verbinding
    Linergy FC
    aantal verticale modules
    7
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certificaten
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    350 mm
    breedte
    500 mm
    netto gewicht
    1,26 kg
    materiaal
    Staal
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    1,26 kg
    Hoogte verpakking 1
    3 cm
    Breedte verpakking 1
    36 cm
    Lengte verpakking 1
    51 cm
    Type verpakking 2
    CAR
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
    10
    Gewicht verpakking 2
    12,72 kg
    Hoogte verpakking 2
    17 cm
    Breedte verpakking 2
    37 cm
    Lengte verpakking 2
    53 cm
    Type verpakking 3
    P12
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
    40
    Gewicht verpakking 3
    62,4 kg
    Hoogte verpakking 3
    33 cm
    Breedte verpakking 3
    80 cm
    Lengte verpakking 3
    120 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands5
    • Engels4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 110.3 MB
    Datum 1-10-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL.3-4 V.VIGI NS250ROT/MOT. (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    305.4 KB
    zip
    242.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 547.8 KB
    Datum 30-7-13
    Bestanden in document
    stp
    305.4 KB
    zip
    242.4 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.2 MB
    Datum 28-2-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03244 : Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.
    Beschrijving
    Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-8-20
    Beschrijving
    Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03244 : Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.
    Beschrijving
    Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-8-20
    Beschrijving
    Prisma P/G - Afdekplaat met opening -Acc. 3-4x Vigi NSX/CVS250, behuizing 7 mod.
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.