Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

INS250 Afdekplaat - Accessoires Prisma P/G verdeler B=600/650mm, 5 modules

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430032489
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    Prisma G
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Compact : vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    beschrijving polen
    1 x 3P : montageplaat steun : INS250 vertikaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : INS250 vertikaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : INV100 vertikaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : INV100 vertikaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : INV160 vertikaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : INV160 vertikaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : INV200 vertikaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : INV200 vertikaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : INV250 vertikaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : INV250 vertikaal installatie
    werkingspositie
    Vertikaal
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm, diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Rechtstreekse verbinding
    Linergy FC
    aantal verticale modules
    5
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificaten
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    250 mm
    breedte
    500 mm
    gewicht product
    0.96 kg
    materiaal
    Staal
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5-10-18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL. CHANGEOVER (Versie 1.0)
    Datum 30-7-13
    Grootte 428.7 KB
    Datum 30-7-13
    Grootte 482.6 KB
    Front plate for vertical INS-INV250 (Versie 1.0)
    Datum 6-3-19
    Grootte 103.7 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for vertical ISFT, 160A, W=250 (Versie 00)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.