Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

mounting + front plate NG125/INS160 W600 6M Pack 250

Toon meer kenmerken >
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma Pack 250
    IP beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Incoming functional unit
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Acti 9 : vast modulair apparaat
    Multi 9 : vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
    Multi 9 : vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
    Acti 9 : vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
    Acti 9 : vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
    Compact : vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Compact : vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - vertikaal installatie
    Acti 9 : vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
    Acti 9 : vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen
    beschrijving polen
    1 x 3P : modulaire rail steun : INS100 vertikaal installatie
    1 x 4P : modulaire rail steun : INS100 vertikaal installatie
    1 x 3P : modulaire rail steun : INS125 vertikaal installatie
    1 x 4P : modulaire rail steun : INS125 vertikaal installatie
    1 x 3P : modulaire rail steun : INS160 vertikaal installatie
    1 x 4P : modulaire rail steun : INS160 vertikaal installatie
    1 x 3P : modulaire rail steun : INS40 vertikaal installatie
    1 x 4P : modulaire rail steun : INS40 vertikaal installatie
    1 x 3P : modulaire rail steun : INS63 vertikaal installatie
    1 x 4P : modulaire rail steun : INS63 vertikaal installatie
    1 x 3P : modulaire rail steun : C120
    1 x 4P : modulaire rail steun : C120
    1 x 3P : modulaire rail steun : iC120
    1 x 4P : modulaire rail steun : iC120
    1 x 3P : modulaire rail steun : NG125
    1 x 4P : modulaire rail steun : NG125
    werkingspositie
    Vertikaal
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    PACK-kast - breedte 600 mm
    aantal horizontale rijen
    1
    aantal verticale modules
    6
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificaten
    ASEFA
    materiaal kast
    Geverfd plaatstaal
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    300 mm
    breedte
    600 mm
    gewicht product
    1.58 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 5-3-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 5-3-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.