Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Afdekplaat - Accessoires - CVS/NSX/100-250 Horizontaal Vast, 600mm/4 modules

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430032922
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Compact : vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    EasyPact : vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    EasyPact : vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    Compact : vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Enerlin''X : vast FDM121 - bediening: afstandsbediening - vertikaal installatie
    beschrijving polen
    1 x 4P : montageplaat steun : CVS100...160 horizontaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : CVS100...160 horizontaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : CVS250 horizontaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : CVS250 horizontaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : NSX100...160 horizontaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : NSX100...160 horizontaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : NSX250 horizontaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : NSX250 horizontaal installatie
    1 x 3P : montageplaat steun : NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
    1 x 4P : montageplaat steun : NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    PACK-kast - breedte 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    aansluitpositie
    Rechtstreekse verbinding
    aantal verticale modules
    4
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificaten
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    200 mm
    gewicht product
    0.8 kg
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit RAL 9001
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL.HZ. NSX FIX/MAN (Versie 1.0)
    Datum 25-7-13
    Grootte 964.9 KB
    Datum 25-7-13
    Grootte 570.1 KB
    Front plate for horizontal fixed Vigi NSX250, with toggle or rotary handle (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Versie 00)
    Datum 26-5-18
    Grootte 4.2 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 15-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.