Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Prisma
03918 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

03918

Green premium brand logo
03918 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
03918
Green premium brand logo

Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000

Toon meer kenmerken
03918 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3303430039181
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    product or component type
    Frontpaneel
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    PowerLogic: CM4000
    Complementair
    beschrijving behuizing/ cel
    Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
    type of front plate
    Uitsparing
    aantal verticale modules
    2
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    Quantity per set
    Set van 1
    width
    500 mm
    net weight
    0,5 kg
    materiaal
    Staal
    oppervlakte afwerking
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    colour
    White (RAL 9001)
    Omgeving
    IK-beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN/IEC 62262
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,500 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,300 dm
    Breedte verpakking 1
    1,100 dm
    Lengte verpakking 1
    5,100 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands4
    • Engels3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 110.3 MB
    Datum 1-10-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL.POWERLOGIC CM3000 4000 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    533.9 KB
    zip
    388.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 922.2 KB
    Datum 29-7-13
    Bestanden in document
    stp
    533.9 KB
    zip
    388.3 KB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03918 : Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000
    Beschrijving
    Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03918 : Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000
    Beschrijving
    Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.