Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Prisma
04158 EcoStruxure Schneider Electric

04158

Green premium brand logo
04158 EcoStruxure Schneider Electric
04158
Green premium brand logo

Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430041580
  • 7,48 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    product or component type
    Montagemateriaal
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    verbinding cel-component
    Contactrail
    Complementair
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    PACK-kast
    ISO schroefdraad
    M6
    Quantity per set
    Set van 20
    lengte
    12 mm
    net weight
    0,24 kg
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    120 g
    Gewicht verpakking 2
    6,2 kg
    Gewicht verpakking 3
    48 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands5
    • Engels5
    • Chinees3
    • Duits3
    • Frans3
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Russisch3
    • Spaans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versie 3.0)
    Beschrijving
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 82.2 MB
    Datum 10-10-19
    Beschrijving
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 110.3 MB
    Datum 1-10-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    zip
    67.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 82.9 KB
    Datum 12-8-13
    Bestanden in document
    zip
    67.4 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 11-2-14
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    04158 : Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail
    Beschrijving
    Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    04158 : 04158_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    04158_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    04158_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    04158 : Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail
    Beschrijving
    Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Bouten - Klasse 8.8 - M6x12mm - Set van 12 - Acc. Lingergy BW geisoleerde rail
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.