Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Prisma
04173 EcoStruxure Schneider Electric

04173

Green premium brand logo
04173 EcoStruxure Schneider Electric
04173
Green premium brand logo

Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430041733
  • 413,30 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    product or component type
    Koperen railsteun
    beschrijving rail
    Platte rail
    Quantity per set
    Set van 4
    Complementair
    installatierichting
    Verticaal, gebruikstand: achterkant
    installation description
    Cel - breedte 650 mm
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    Ie toegekende bedrijfstroom
    400 A
    Ipk nominale piekstroom weerstand
    55 kA
    I²t bij activering
    625000 kA².s
    dwarsdoorsnede rail
    32 x 5 mm
    lengte
    1400 mm
    net weight
    8 kg
    type aansluiting rail
    M6 draadgat
    aansluitingssteek
    Aansluiting elk 25 mm
    support thickness
    5 mm
    Omgeving
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    8 kg
    Hoogte verpakking 1
    2,2 cm
    Breedte verpakking 1
    15 cm
    Lengte verpakking 1
    152 cm
    Gewicht verpakking 2
    448 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands6
    • Engels6
    • Chinees4
    • Duits4
    • Frans4
    • Italiaans4
    • Portugees4
    • Russisch4
    • Spaans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versie 3.0)
    Beschrijving
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 82.2 MB
    Datum 10-10-19
    Beschrijving
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 110.3 MB
    Datum 1-10-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 88 KB
    Datum 28-5-14
    Bestanden in document
    zip
    2.6 KB
    pdf
    85.4 KB
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    zip
    67.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 82.9 KB
    Datum 12-8-13
    Bestanden in document
    zip
    67.4 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 11-2-14
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    04173 : Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    Beschrijving
    Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    04173 : Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    Beschrijving
    Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    04173 : Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    Beschrijving
    Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 400A - 32x5mm - L=1400mm - Set van 4
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.