Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   C60
25409 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

25409

Green premium brand logo
25409 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
25409
Green premium brand logo

modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430254096
The maximum number of products that can be compared is 4

25409 wordt vervangen door:
Product
Aantal
A9F94470
Aantal
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 07 januari 2011
1
  • Hoofd
    productreeks
    C60
    Gamma
    Multi 9
    productnaam
    C60
    type product of component
    Miniatuur vermogensschakelaar
    modelnaam apparaat
    C60L
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    4P
    aantal beveiligde polen
    4
    In toegekende stroomsterkte
    0,5 A bij 40 °C
    netwerktype
    DC
    AC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    curvecode
    C
    uitschakelvermogen
    20 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu bij 230...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu bij 400...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu bij 125 V DC 2P conform aan EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu bij 125 V DC 3P conform aan EN/IEC 60947-2
    60 kA Icu bij <= 250 V DC 4P conform aan EN/IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan IEC 60947-2
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    440 V AC 50/60 Hz
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    grens magnetische uitschakeling
    7...10 x In
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    10 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    25 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    12,5 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    begrenzingsklasse
    3 conform aan EN/IEC 60947-2
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN/UIT indicatie
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    compatibiliteit combinatierail verdeelblok
    NEE
    stap van 9 mm
    8
    hoogte
    81 mm
    breedte
    72 mm
    diepte
    73 mm
    netto gewicht
    0,48 kg
    mechanische levensduur
    20000 cycles
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Tunnelaansluitklemmen16 mm² flexibel
    Tunnelaansluitklemmen25 mm² stijf
    aanspanmoment
    Vermogenskring: 2 N.m boven
    2 N.m onder
    differentieelfunctie
    Apart blok
    compatibiliteit product
    C60 toebehoren
    C60 hulp
    Omgeving
    normen
    EN 60898
    EN/IEC 60947-2
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    werkingshoogte
    2000 m
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…60 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands3
    • Engels1
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    25409 : modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    Beschrijving
    modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 98.6 KB
    Datum 11-10-17
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    25409 : modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    Beschrijving
    modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    25409 : modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    Beschrijving
    modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /