Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Compact en Masterpact
29376 EcoStruxure Schneider Electric

29376

Green premium brand logo
29376 EcoStruxure Schneider Electric
29376
Green premium brand logo

BA - Controler - Automatisch - Us=220-240V AC - Compact/Masterpact

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430293767
  • 1.155,00 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    product name
    BA
    product or component type
    Besturingsunit
    Complementair
    Us nominale voedingsspanning
    220...240 V AC at 50/60 Hz
    werkingsmodus
    Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit')
    Geforceerde werking op normale bron
    Geforceerde werking op vervangingsbron
    Automatische bediening
    onderling vergrendelde apparat
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NW
    Compact NS100...630
    Masterpact NT
    selectiemodi
    Stroomonderbreker bij R
    Stroomonderbreker bij N
    testfunctie
    Door de P25M-vermogenschakelaar die de controller voedt te openen
    bijkomende functie
    Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten
    Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
    local signalling
    Tripschakelaar
    Uit
    Aan
    ingangstype
    Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
    outputtype
    Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    8 A
    Ie toegekende bedrijfstroom
    AC-12: 4 A AC 440 V
    AC-12: 5 A AC 380/415 V
    DC-13: 2 A 24 V
    Omgeving
    standards
    IEC 947-5-1
    IP beschermingsgraad
    Connectoren: IP20 conform aan EN 60529
    Voorkant: IP40 conform aan EN 60529
    Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
    IK beschermingsgraad
    Voorkant: IK07 conform aan EN 50102
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    1,27 kg
    Gewicht verpakking 2
    8,23 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands4
    • Engels8
    • Duits2
    • Frans4
    • Italiaans2
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TRANSFERPACT SOURCE CHANGOVER CATALOG (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TRANSFERPACT SOURCE CHANGOVER CATALOG
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 24.4 MB
    Datum 16-4-20
    Beschrijving
    TRANSFERPACT SOURCE CHANGOVER CATALOG
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Versie 1.9)
    Beschrijving
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 71.5 MB
    Datum 10-2-20
    Beschrijving
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    catalog source changeover system Compact NS NSX INS INV Masterpact (Versie 2.1)
    Beschrijving
    catalog source changeover system Compact NS NSX INS INV Masterpact corresponding to the source files under number 313E
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.9 MB
    Datum 23-11-15
    Beschrijving
    catalog source changeover system Compact NS NSX INS INV Masterpact corresponding to the source files under number 313E
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Compact NSX100-630 - User guide (Versie 01)
    Beschrijving
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12.2 MB
    Datum 1-1-20
    Beschrijving
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 435.3 KB
    Datum 9-1-18
    Bestanden in document
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Transferpact - BA controller (Versie 04)
    Beschrijving
    Transferpact - BA controller for Compact NS100-630 / NS630b-1600 and Masterpact NT-NW/MTZ
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 9.2 MB
    Datum 1-11-18
    Beschrijving
    Transferpact - BA controller for Compact NS100-630 / NS630b-1600 and Masterpact NT-NW/MTZ
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 287.2 KB
    Datum 27-6-19
    Conversiedocument
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.7 MB
    Datum 2-11-09
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    29376 : 29376_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    29376_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    29376_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    29376 : 29376_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    29376_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    29376_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    29376 : 29376_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    29376_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    29376_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.