Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Compact NS630BN 3P - Basis - Vermogenschakelaar - Vast

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3303430332206
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    NS630b...1600
    type product of component
    Basisframe
    modelnaam apparaat
    Compact NS630bN
    apparaattoepassing
    Distributie
    naam vermogensschakelaar
    Compact NS630bN
    beschrijving polen
    3P
    netwerktype
    AC
    meetcode vermogensschakelaar
    N
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan IEC 60947-2
    gebruikscategorie
    Category B
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    type bediening
    Rotatiehendel
    Omschakelen
    installatiewijze
    Vast
    montagesteun
    Achterplaat
    aansluiting bovenzijde
    Voorkant
    aansluiting onderaan
    Voorkant
    (In) nominale stroom tot 65 °C
    630 A ( 50 °C )
    Ui toegekende isolatiespanning
    800 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV conform aan IEC 60947-2
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    vermogensschakelaar CT-classificatie (stroomtransformator)
    630 A
    uitschakelvermogen
    Icu 30 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Icu 40 kA bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Icu 50 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Icu 50 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Icu 85 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz handmatige bediening conform aan IEC 60947-2
    Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz handmatige bediening conform aan IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz handmatige bediening conform aan IEC 60947-2
    Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz handmatige bediening conform aan IEC 60947-2
    Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz handmatige bediening conform aan IEC 60947-2
    type bescherming
    Zonder beveiliging
    mechanische duurzaamheid
    10000 cycles conform aan IEC 60947-2
    elektrische duurzaamheid
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conform aan IEC 60947-2
    4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conform aan IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conform aan IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conform aan IEC 60947-2
    aansluitingssteek
    70 mm
    Icw korte duurstroom
    19.2 kA ( 1 s ) conform aan IEC 60947-2
    geïntegreerde instant beveiliging
    40 kA
    hoogte
    327 mm
    breedte
    210 mm
    diepte
    147 mm
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-2
    productcertificaten
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    vermogensverlies
    10 W
    IP beschermingsgraad
    IP40 conform aan IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN 50102
    pollutiegraad
    3 conform aan IEC 60947
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25...70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -50...85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versie 3.3)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versie 1.0)
    CAD files for 33220: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versie 12)
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versie 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versie 2.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.