Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Micrologic 2.0 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-3200 Vast

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Compact
    productnaam
    Micrologic
    type product of component
    Besturingsunit
    bereik compatibiliteit
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    4P
    3P
    beschrijving beveiligde polen
    4t
    3t
    3t + N/2
    netwerktype
    AC
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    naam uitschakeleenheid
    Micrologic 2.0
    technologie uitschakeleenheid
    Elektronisch
    beschermfuncties uitschakeleenheid
    Basisbeveiliging
    type bescherming
    Long-time kortsluitbeveiliging
    Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
    kaliber uitschakeleenheid
    630 A bij 50 °C
    800 A bij 50 °C
    1000 A bij 50 °C
    1250 A bij 50 °C
    1600 A bij 50 °C
    2000 A bij 50 °C
    2500 A bij 50 °C
    3200 A bij 50 °C
    Complementair
    installatiewijze
    Vast
    Uittrekken
    Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging
    9 mogelijke instellingen
    Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging
    0.4...1 x In
    type instelling landurige vertraging
    9 mogelijke instellingen
    tr instelling langdurige vertraging
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    thermisch geheugen
    20 mn
    Ii type instelling ogenblikkelijke afname
    9 mogelijke instellingen
    Ii instelbereik momentopname
    1.5...10 x Ir
    Omgeving
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versie 3.3)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versie 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versie 12)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17-7-19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17-7-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.