Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Compact NS > 630A
33532 EcoStruxure Schneider Electric

33532

Green premium brand logo
33532 EcoStruxure Schneider Electric
33532
Green premium brand logo

Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430335320
  • 2.015,00 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

33532 wordt vervangen door:
Product
Aantal
33538
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 01 januari 2013
1
  • Hoofd
    range
    Compact
    range of product
    ComPact NS630b...1600
    product or component type
    Trip unit
    naam uitschakeleenheid
    Micrologic 5.0 A
    trip unit technology
    Elektronisch
    bereik compatibiliteit
    Compact NS630b...1600
    device application
    Distributie
    poles description
    3P
    4P
    beschrijving beveiligde polen
    3t + N/2
    4t
    3t
    beschermfuncties uitschakeleenheid
    Selectieve beveiliging
    type bescherming
    for short time short-circuit protection
    for overload protection (long time)
    for instantaneous short-circuit protection
    Trip unit rating
    630 A bij 50 °C
    800 A at 50 °C
    1000 A bij 50 °C
    1250 A bij 50 °C
    1600 A at 50 °C
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    Circuit breaker mounting mode
    Uittrekken
    Complementair
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    9 mogelijke instellingen
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    9 mogelijke instellingen
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    0,7…16,6 s bij 7.2 x Ir
    0,7…24 s bij 6 x Ir
    12,5…600 s bij 1.5 x Ir
    thermisch geheugen
    20 mn
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    9 mogelijke instellingen
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Verstelbaar
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0…0,4 s I²t=off
    0,1…0,4 s I²t=on
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    9 mogelijke instellingen
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    2...15 x In
    Uit
    earth-leakage protection
    Zonder
    zone selectieve vergrendelings-ZSI
    Met
    lokale signalering
    3 LEDs (red) for electrical fault
    1 LED (red) for internal error
    type display
    Digitale weergave
    type meting
    Ampèremeter
    datacommunicatie
    Aflezen van metingen
    Beveiligings- en alarminstellingen
    Omgeving
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    368 g
    Hoogte verpakking 1
    6,7 cm
    Breedte verpakking 1
    7,9 cm
    Lengte verpakking 1
    21,6 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    PVC-vrij
    Ja
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen14
    • Nederlands4
    • Engels11
    • Chinees4
    • Duits5
    • Frans5
    • Italiaans5
    • Portugees4
    • Russisch4
    • Spaans5
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Masterpact NT and NW Catalog (Versie 4.3)
    Beschrijving
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 27.1 MB
    Datum 28-4-20
    Beschrijving
    Masterpact NT and NW Catalog
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versie 08)
    Beschrijving
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.2 MB
    Datum 1-10-17
    Beschrijving
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.8 MB
    Datum 1-4-16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MICROLOGIC 2.0 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    zip
    1.1 MB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.7 MB
    Datum 5-9-13
    Bestanden in document
    zip
    1.1 MB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.6 MB
    Datum 23-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.1 MB
    Datum 23-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.1 MB
    Datum 23-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 147.9 KB
    Datum 20-4-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    33532 : Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.
    Beschrijving
    Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 767.7 KB
    Datum 10-8-16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 290.1 KB
    Datum 10-8-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1 MB
    Datum 17-12-10
    Beschrijving
    None
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    33532 : Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.
    Beschrijving
    Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten