Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Compact NS > 630A
33837 EcoStruxure Schneider Electric

33837

Green premium brand logo
33837 EcoStruxure Schneider Electric
33837
Green premium brand logo

Motorbediening - MCH - Communicerend - 24-30V DC - Uitrijdbaar

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430338376
  • 1,07 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    device short name
    MCH
    product or component type
    Motormechanisme
    device application
    Automatische veeraanspanning
    bereik compatibiliteit
    ComPact NS630b...1600
    control type
    Communicerend
    spanning stuurkring
    24...30 V DC
    circuit breaker mounting mode
    Uittrekken
    circuit breaker frame rated current
    1250 A
    1600 A
    800 A
    1000 A
    630 A
    Complementair
    type controlesignaal
    Impuls
    Onderhouden
    responstijd
    < 600 ms (open)
    < 80 ms (sluiten)
    maximale bedrijfsfrequentie
    <= 3 cycli per minuut
    maximaal energieverbruik in VA
    180 VA
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    1,408 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,650 dm
    Breedte verpakking 1
    1,300 dm
    Lengte verpakking 1
    1,800 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands3
    • Engels4
    • Chinees1
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    • Portugees1
    • Russisch1
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Masterpact NT and NW Catalog (Versie 4.3)
    Beschrijving
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 27.1 MB
    Datum 28-4-20
    Beschrijving
    Masterpact NT and NW Catalog
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.1 MB
    Datum 23-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.1 MB
    Datum 1-4-14
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    33837 : 33837_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    33837_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 29-11-20
    Beschrijving
    33837_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP Masterpact NT (Versie 2.0)
    Beschrijving
    None
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 356.2 KB
    Datum 29-1-20
    Beschrijving
    None
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    33837 : 33837_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    33837_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 29-11-20
    Beschrijving
    33837_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    33837 : 33837_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    33837_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 29-11-20
    Beschrijving
    33837_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.