Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Performa draadgoten
4530200 EcoStruxure Schneider Electric

4530200

Green premium brand logo
4530200 EcoStruxure Schneider Electric
4530200
Green premium brand logo

Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    8438031140778
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    Performa
    product or component type
    Snelle koppeling
    Quantity per set
    Set van 30
    Complementair
    materiaal
    Veerstaal (elektro-zink)
    atmosferische corrosiviteitscategorie
    C1
    bestemming product
    Zeefschaal, verbichroomd 70 mm
    Zeefschaal, elektro-zink 70 mm
    Zeefschaal, verbichroomd 105 mm
    Zeefschaal, elektro-zink 105 mm
    height
    30 mm
    width
    86 mm
    depth
    10 mm
    hoogtecompatibiliteit
    105 mm
    60 mm
    70 mm
    compatibiliteit breedte
    100 mm
    200 mm
    60 mm
    150 mm
    300 mm
    400 mm
    600 mm
    500 mm
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,015 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands3
    • Engels6
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Performa mesh trays (Versie 5.7)
    Beschrijving
    Performa mesh trays - Product catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 13.9 MB
    Datum 1-6-20
    Beschrijving
    Performa mesh trays - Product catalogue
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 852.7 KB
    Datum 15-11-12
    Cataloguspagina
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.8 MB
    Datum 17-4-20
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 429.7 KB
    Datum 17-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.7 MB
    Datum 16-11-11
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4530200 : Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 4-12-20
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Performa mesh trays - Product Environmental Profile (Versie 1.1)
    Beschrijving
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 983.9 KB
    Datum 12-4-09
    Beschrijving
    Product Environmental Profile
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4530200 : Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 4-12-20
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4530200 : Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 4-12-20
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.