Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Performa draadgoten
4561180 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

4561180

Green premium brand logo
4561180 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
4561180
Green premium brand logo

Performa - Snelkoppeling - 70/105mm - 22x141,1mm - Sendzimir verzinkt

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    8428031065935
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

4561180 wordt vervangen door:
Product
Aantal
4530200
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 18 september 2015
1
  • Hoofd
    productreeks
    Performa
    type product of component
    Snelle koppeling
    hoeveelheid per set
    Set van 30
    Complementair
    materiaal
    Staal (elektro-zink)
    atmosferische corrosiviteitscategorie
    C1
    bestemming product
    Zeefschaal, verbichroomd 70 mm
    Zeefschaal, elektro-zink 70 mm
    Zeefschaal, verbichroomd 105 mm
    Zeefschaal, elektro-zink 105 mm
    hoogte
    30 mm
    breedte
    86 mm
    diepte
    10 mm
    hoogtecompatibiliteit
    105 mm
    60 mm
    70 mm
    compatibiliteit breedte
    150 mm
    300 mm
    600 mm
    100 mm
    400 mm
    60 mm
    200 mm
    500 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    • Spaans1
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Inst. manual Quick joint BR-35 (Versie 3)
    Beschrijving
    Installation manual
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 299.2 KB
    Datum 10-6-09
    Beschrijving
    Installation manual
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 429.7 KB
    Datum 17-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.7 MB
    Datum 16-11-11
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4561180 : 4561180_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    4561180_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    4561180_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4561180 : Performa - Snelkoppeling - 70/105mm - 22x141,1mm - Sendzimir verzinkt
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - 70/105mm - 22x141,1mm - Sendzimir verzinkt
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    Performa - Snelkoppeling - 70/105mm - 22x141,1mm - Sendzimir verzinkt
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    4561180 : 4561180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    4561180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    4561180_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.