Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Compact NS > 630A
46797 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

46797

46797 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
46797

circuit breaker Compact C1251H - STR35SE - 1250 A - 4 poles 4d

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430467977
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

46797 wordt vervangen door:
Product
Aantal
33567
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 01 januari 2004
1
  • Hoofd
    range
    Compact
    product or component type
    Automaat
    device short name
    Compact C1251H
    naam vermogensschakelaar
    Compact C1251H
    device application
    Distributie
    poles description
    4P
    beschrijving beveiligde polen
    4t
    network type
    AC
    breaking capacity code
    H
    naam uitschakeleenheid
    STR35SE
    trip unit technology
    Elektronisch
    kaliber uitschakeleenheid
    1250 A
    Complementair
    network frequency
    50/60 Hz
    control type
    Omschakelen
    mounting mode
    Vast
    mounting support
    Rail
    Achterplaat
    aansluiting bovenzijde
    Voorkant
    aansluiting onderaan
    Voorkant
    In toegekende stroomsterkte
    1250 A
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V
    breaking capacity
    100 kA bij 220...240 V
    70 kA bij 380...415 V
    65 kA bij 440 V
    50 kA bij 500 V
    40 kA bij 690 V
    type bescherming
    Kortstondige kortsluitbeveiliging
    Long-time kortsluitbeveiliging
    Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
    earth-leakage protection
    Zonder
    Omgeving
    standards
    NEMA AB1
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.