Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   MasterPact NT
47125 EcoStruxure Schneider Electric

47125

Green premium brand logo
47125 EcoStruxure Schneider Electric
47125
Green premium brand logo

onderbrekingsblok - Masterpact NT08H1 - 800 A - 4P - vast

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303430471257
  • 3.714,00 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    Masterpact NT
    product or component type
    Basisframe
    device short name
    Masterpact NT08
    naam vermogensschakelaar
    Masterpact NT08H1
    poles description
    4P
    neutral position
    Links
    network type
    AC
    breaking capacity code
    H1
    suitability for isolation
    Yes conforming to IEC 60947-2
    utilisation category
    Categorie B
    Complementair
    network frequency
    50/60 Hz
    control type
    Drukknop
    mounting mode
    Vast
    In toegekende stroomsterkte
    800 A bij 40 °C
    Ui toegekende isolatiespanning
    1000 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    12 kV conform aan IEC 60947-2
    Icm onderbrekingsvermogen
    88 kA 220/415 V AC bij 50/60 Hz
    88 kA 440 V AC bij 50/60 Hz
    88 kA 525 V AC at 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC at 50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    vermogensschakelaar CT-classificatie (stroomtransformator)
    800 A
    breaking capacity
    42 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA Icu bij 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    42 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA bij 220/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    42 kA bij 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    type bescherming
    Zonder beveiliging
    mechanische duurzaamheid
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
    electrical durability
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-2
    AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-2
    aansluitingssteek
    70 mm
    Icw korte duurstroom
    24 kA 3 s conform aan IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s conform aan IEC 60947-2
    42 kA 1 s conform aan IEC 60947-2
    maximale remtijd
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    height
    301 mm
    width
    346 mm
    depth
    196 mm
    Omgeving
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    ASEFA
    LCIE
    pollution degree
    3 conform aan IEC 60664-1
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    PVC-vrij
    Ja
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands6
    • Engels10
    • Chinees4
    • Duits6
    • Frans7
    • Italiaans6
    • Portugees4
    • Russisch4
    • Spaans6
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.8 MB
    Datum 1-4-16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NT 08 N 4P BASIC FRAME FIXED (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    534.7 KB
    zip
    388.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 923.6 KB
    Datum 10-9-13
    Bestanden in document
    stp
    534.7 KB
    zip
    388.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 2.3 MB
    Datum 21-4-13
    Bestanden in document
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.9 MB
    Datum 2-8-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.1 MB
    Datum 23-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 147.9 KB
    Datum 20-4-18
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 277.8 KB
    Datum 27-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    47125 : 47125_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    47125_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    47125_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 653.1 KB
    Datum 18-12-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP Masterpact NT (Versie 2.0)
    Beschrijving
    None
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 356.2 KB
    Datum 29-1-20
    Beschrijving
    None
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    47125 : 47125_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    47125_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    47125_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    47125 : 47125_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    47125_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    47125_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.