Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Thorsman Installatie Systemen
5940111 EcoStruxure Schneider Electric

5940111

Green premium brand logo
5940111 EcoStruxure Schneider Electric
5940111
Green premium brand logo

CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    7315880103288
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    Thorsman
    productnaam
    Thorsman CYB
    type product of component
    Master-contactdoos
    product presentatie
    Aansluitkit
    kleurtint
    Wit (RAL 9010)
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementair
    samenstelling apparaat
    Eindstuk
    Labelvenster
    Trekontlasting
    Label
    In nominale stroom
    16 A
    [Ue] nominale operationele spanning
    250 V
    aantal stopcontacten
    3 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
    positie geaarde kabelschoen
    37° geaarde kabelschoen
    aansluiting apparaat
    Gecombineerd met slave-uitgang
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Insteek
    bevestigingsmethode
    Vastgedrukt
    materiaal
    PC/ABS
    lengte
    142 mm
    hoogte
    84 mm
    breedte
    50 mm
    Omgeving
    normen
    IEC 60884-1
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -20…40 °C
    IP beschermingsgraad
    IP20
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    166 g
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen12
    • Nederlands4
    • Engels9
    • Duits3
    • Fins2
    • Frans2
    • Italiaans1
    • Noors1
    • Zweeds3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Thorsman F80 installation System (Versie 2.0)
    Beschrijving
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.3 MB
    Datum 26-4-18
    Beschrijving
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Inst. manual Socket outlet schuko CYB-PS Master (Versie 2)
    Beschrijving
    Installation manual
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 266.4 KB
    Datum 21-3-11
    Beschrijving
    Installation manual
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 14-9-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 183.2 KB
    Datum 1-11-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 212.9 KB
    Datum 1-11-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 811.6 KB
    Datum 18-10-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 212.6 KB
    Datum 17-2-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 937.8 KB
    Datum 6-2-12
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 221.8 KB
    Datum 21-2-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    5940111 : CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    Beschrijving
    CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    5940111 : CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    Beschrijving
    CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    5940111 : CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    Beschrijving
    CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.