Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Thorsman Installatie Systemen
5974098 EcoStruxure Schneider Electric

5974098

Green premium brand logo
5974098 EcoStruxure Schneider Electric
5974098
Green premium brand logo

CYB-DP - Kitverpakking data-aansluiting - Schuin - LexCom 250 Cat 6 - Alu

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    7315880104247
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Thorsman
    productreeks
    Thorsman
    productnaam
    Thorsman CYB
    type product of component
    VDI-aansluitkit
    product presentatie
    Hoekig
    type afschermklem
    UTP
    kleurtint
    Metallic aluminium
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementair
    montagesteun
    Servicedrager met voorzijde van 80 mm
    nummerstekkerbus
    2
    type connector
    RJ45
    categorie communicatienetwerk
    6
    compatibiliteit product
    Actassi
    materiaal
    PC/ABS
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    lengte
    84 mm
    hoogte
    84 mm
    breedte
    50 mm
    Omgeving
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -40…80 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands5
    • Engels3
    • Bulgaars2
    • Duits2
    • Estlands2
    • Frans2
    • Grieks2
    • Hongaars2
    • Italiaans2
    • Kazachs2
    • Kroatisch2
    • Letlands2
    • Litouws2
    • Oekraïens2
    • Pools2
    • Portugees2
    • Roemeens2
    • Russisch2
    • Servisch2
    • Sloveens2
    • Slowaaks2
    • Spaans2
    • Tsjechisch2
    • Turks2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Thorsman F80 installation System (Versie 2.0)
    Beschrijving
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.3 MB
    Datum 26-4-18
    Beschrijving
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.5 MB
    Datum 9-12-16
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.7 MB
    Datum 8-9-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    5974098 : 5974098_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    5974098_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    5974098_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    5974098 : CYB-DP - Kitverpakking data-aansluiting - Schuin - LexCom 250 Cat 6 - Alu
    Beschrijving
    CYB-DP - Kitverpakking data-aansluiting - Schuin - LexCom 250 Cat 6 - Alu
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    CYB-DP - Kitverpakking data-aansluiting - Schuin - LexCom 250 Cat 6 - Alu
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    5974098 : 5974098_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    5974098_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    5974098_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.