Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Wibe ladderbaansystemen
718562 EcoStruxure Schneider Electric

718562

Green premium brand logo
718562 EcoStruxure Schneider Electric
718562
Green premium brand logo

Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    7321677185627
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Wibe
    productnaam
    Wibe-kabelladders
    type product of component
    Kabelladder
    modelnaam apparaat
    KHZP
    apparaattoepassing
    Industriële toepassing
    Complementair
    type zijprofiel
    Gesloten profiel
    type sport
    Geperforeerd profiel
    montagezone
    Binnenshuis
    Buitenshuis
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
    corrosion class
    C3/C4
    hoogte
    55 mm
    breedte
    150 mm
    lengte
    6 m
    gewicht product
    260 kg / 100 m
    Omgeving
    mounting location
    Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
    normen
    IEC 61537
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    16,2 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 472.8 KB
    Datum 25-4-12
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 198.1 KB
    Datum 10-6-20
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 622.9 KB
    Datum 11-10-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    718562 : Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
    Beschrijving
    Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    718562 : 718562_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    718562_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    718562_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    718562 : Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
    Beschrijving
    Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.