Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony 9001 SK
9001G22 EcoStruxure Schneider Electric

9001G22

Green premium brand logo
9001G22 EcoStruxure Schneider Electric
9001G22
Green premium brand logo

Harmony 9001K / 9001SK - Vuistslagknop Ø41mm - Verlicht - Gat Ø30mm - Groen

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110930856
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony 9001SK
    Harmony 9001K
    type product of component
    Lens
    type toebehoren
    Lensdop
    categorie toebehoren
    Reserveonderdelen
    bestemming toebehoren
    Verlichte paddenstoelvormige drukknop
    Complementair
    diameter
    41 mm
    bevestigingsdiameter
    30 mm
    kap/operator of lenskleur
    Groen
    netto gewicht
    0,005 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands3
    • Engels2
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.4 MB
    Datum 24-5-19
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 3-6-14
    Beschrijving
    CB Scheme certificate
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    9001G22 : 9001G22_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    9001G22_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    9001G22_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    9001G22 : 9001G22_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    9001G22_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    9001G22_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    9001G22 : 9001G22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    9001G22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    9001G22_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /