Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Acti9 iDPN Vigi
A9A26947 EcoStruxure Schneider Electric

A9A26947

Green premium brand logo
A9A26947 EcoStruxure Schneider Electric
A9A26947
Green premium brand logo

iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480087967
  • 49,83 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    Acti 9
    type product of component
    Uitschakelspoel met OC contact
    modelnaam apparaat
    IMX+OF
    samenstelling signaleringscontacten
    1 C/O
    Ie toegekende bedrijfstroom
    AC-12: 2 A bij 48 V AC 50 Hz
    DC-12: 2 A bij 48 V DC
    spanning stuurkring
    48 V AC 50/60 Hz
    48 V DC
    stap van 9 mm
    2
    Complementair
    bereik compatibiliteit
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
    Acti 9 iC40
    lokale signalering
    Werkingsindicatielampje
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    DIN-rail
    breedte
    18 mm
    kleur
    Wit
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 5 mm² - stijf
    Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm² - stijf
    Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 3 mm² - flexibel
    Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm² - flexibel met
    aanspanmoment
    1 N.m
    compatibiliteitscode
    IMX+OF
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisatie
    2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…50 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands6
    • Engels5
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Versie 2.5)
    Beschrijving
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.7 MB
    Datum 11-3-20
    Beschrijving
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ACTI9 IMNX
    Bestanden in document
    zip
    334.1 KB
    stp
    215.7 KB
    pdf
    268.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 818.2 KB
    Datum 15-5-12
    Bestanden in document
    zip
    334.1 KB
    stp
    215.7 KB
    pdf
    268.5 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 214.9 KB
    Datum 21-4-09
    Bestanden in document
    pdf
    110.1 KB
    pdf
    104.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9A26947 : A9A26947_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    A9A26947_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    A9A26947_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 385.8 KB
    Datum 20-2-19
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9A26947 : iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen
    Beschrijving
    iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9A26947 : A9A26947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    A9A26947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    A9A26947_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.