Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Acti9 iDPN Vigi
A9D56616 EcoStruxure Schneider Electric

A9D56616

Green premium brand logo
A9D56616 EcoStruxure Schneider Electric
A9D56616
Green premium brand logo

iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 16A/30mA - B-Karakteristiek - Type A

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480472718
  • 131,12 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

A9D56616 wordt vervangen door:
Product
Aantal
A9DG3616
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 31 december 2020
1
  • Hoofd
    Gamma
    Acti 9
    productnaam
    Acti 9 iDPN Vigi
    type product of component
    Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
    modelnaam apparaat
    IDPN N Vigi
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    1P + N
    aantal beveiligde polen
    1
    neutrale positie
    Links
    In toegekende stroomsterkte
    16 A
    netwerktype
    AC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    curvecode
    B
    aardlekgevoeligheid
    30 mA
    tijdvertraging differentieelfunctie
    Onmiddellijk
    klasse differentieelfunctie
    Type A
    uitschakelvermogen
    6000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan EN/IEC 60947-2
    Complementair
    locatie eenheid in systeem
    Vertrekker
    netwerkfrequentie
    50 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    220...240 V AC 50 Hz
    magnetische uitschakellimiet
    3...5 x In
    technologie uitschakeling differentiëel
    Spanningsonafhankelijk
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    6000 A 100 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
    nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
    Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
    begrenzingsklasse
    3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
    Ui toegekende isolatiespanning
    400 V AC 50 Hz
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN, UIT, uitschakelingsfout
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    DIN-rail
    compatibiliteit combinatierail verdeelblok
    Boven- of onderkant: JA
    stap van 9 mm
    4
    hoogte
    85 mm
    breedte
    36 mm
    diepte
    73 mm
    netto gewicht
    125 g
    kleur
    Wit
    mechanische levensduur
    20000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    20000 cycles
    beschrijving vergrendelingsopties
    Vergrendelingsapparaat
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…16 mm² stijf
    Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
    Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel met kopring
    draadstriplengte
    15 mm voor boven- of onderkant aansluiting
    aanspanmoment
    2 N.m boven- of onderkant
    differentieelfunctie
    Ingebouwd
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 61009-2-1
    productcertificaten
    VDE
    KEMA
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
    pollutiegraad
    3
    overspanningscategorie
    III conform aan IEC 60364
    elektromagnetische compatibiliteit
    8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…60 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,221 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands7
    • Engels5
    • Duits4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 107.9 MB
    Datum 15-12-12
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 4.3 MB
    Datum 7-2-12
    Bestanden in document
    prp.document.label.format zip
    Grootte 832.1 KB
    Datum 7-2-12
    Bestanden in document
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 115.4 KB
    Datum 2-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9D56616 : A9D56616_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    A9D56616_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    A9D56616_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9D56616 : iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 16A/30mA - B-Karakteristiek - Type A
    Beschrijving
    iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 16A/30mA - B-Karakteristiek - Type A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 16A/30mA - B-Karakteristiek - Type A
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9D56616 : A9D56616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    A9D56616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    A9D56616_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.