Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Acti9 iC60
A9F88263 EcoStruxure Schneider Electric

A9F88263

Green premium brand logo
A9F88263 EcoStruxure Schneider Electric
A9F88263
Green premium brand logo

iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480094644
  • 85,30 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    apparaattoepassing
    Distributie
    Gamma
    Acti 9
    productnaam
    Acti 9 iC60
    type product of component
    Miniatuur vermogensschakelaar
    modelnaam apparaat
    IC60H
    beschrijving polen
    2P
    aantal beveiligde polen
    2
    In toegekende stroomsterkte
    63 A
    netwerktype
    AC
    DC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    curvecode
    B
    uitschakelvermogen
    10000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
    42 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu bij <= 125 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
    42 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    gebruikscategorie
    A conform aan EN 60947-2
    A conform aan IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan EN 60898-1
    Ja conform aan EN 60947-2
    Ja conform aan IEC 60898-1
    Ja conform aan IEC 60947-2
    normen
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    grens magnetische uitschakeling
    4 x In +/- 20 %
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    15 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % conform aan EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % conform aan IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    15 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 72...125 V DC
    begrenzingsklasse
    3 conform aan EN 60898-1
    3 conform aan IEC 60898-1
    Ui toegekende isolatiespanning
    500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan EN 60947-2
    6 kV conform aan IEC 60947-2
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    Uitschakelindicator
    installatiewijze
    Vast
    montagesteun
    DIN-rail
    compatibiliteit combinatierail verdeelblok
    Boven- of onderkant: JA
    stap van 9 mm
    4
    hoogte
    85 mm
    breedte
    36 mm
    diepte
    78,5 mm
    netto gewicht
    0,25 kg
    kleur
    Wit
    mechanische levensduur
    20000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    10000 cycles
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…35 mm² stijf
    Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² flexibel
    draadstriplengte
    14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
    aanspanmoment
    3,5 N.m boven- of onderkant
    differentieelfunctie
    Apart blok
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    IP20 conform aan EN 60529
    pollutiegraad
    3 conform aan EN 60947-2
    3 conform aan IEC 60947-2
    overspanningscategorie
    IV
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    werkingshoogte
    0...2000 m
    omgevingstemperatuur voor werking
    -35…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,268 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,750 dm
    Breedte verpakking 1
    0,360 dm
    Lengte verpakking 1
    0,950 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen17
    • Nederlands10
    • Engels15
    • Frans13
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ACTI9 IC60 2P
    Bestanden in document
    prp.document.label.format zip
    Grootte 856.1 KB
    Datum 28-2-12
    Bestanden in document
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 686.8 KB
    Datum 20-1-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.1 KB
    Datum 20-1-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.7 MB
    Datum 4-7-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.8 MB
    Datum 4-7-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.1 MB
    Datum 4-7-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.5 MB
    Datum 4-7-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.9 MB
    Datum 31-7-13
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.5 MB
    Datum 8-7-13
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 302.1 KB
    Datum 24-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9F88263 : iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek
    Beschrijving
    iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-9-20
    Beschrijving
    iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek
    Marinecertificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.3 MB
    Datum 10-8-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 416.9 KB
    Datum 10-8-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 506.2 KB
    Datum 2-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.2 MB
    Datum 9-3-17
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 303.4 KB
    Datum 2-9-19
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9F88263 : iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek
    Beschrijving
    iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-9-20
    Beschrijving
    iC60H - Installatieautomaat 2P - In=63A - B-Karakteristiek
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.