Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

iC60L - Installatieautomaat 1P - In=0,5A - K-Karakteristiek

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480084751
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    apparaattoepassing
    Distributie
    Gamma
    Acti 9
    productnaam
    Acti 9 iC60
    type product of component
    Miniatuur vermogensschakelaar
    modelnaam apparaat
    IC60L
    beschrijving polen
    1P
    aantal beveiligde polen
    1
    In toegekende stroomsterkte
    0.5 A
    netwerktype
    AC
    DC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    curvecode
    K
    uitschakelvermogen
    100 kA Icu conform aan EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15000 A Icn conform aan EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    25 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    gebruikscategorie
    A conform aan EN 60947-2
    A conform aan IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan EN 60947-2
    Ja conform aan IEC 60947-2
    normen
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    grens magnetische uitschakeling
    12 x In +/- 20 %
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    100 kA 100 % x Icu conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % x Icu conform aan EN 60947-2 - 72 V DC
    20 kA 100 % x Icu conform aan IEC 60947-2 - 72 V DC
    25 kA 100 % x Icu conform aan EN 60947-2 - 12...60 V DC
    25 kA 100 % x Icu conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    100 kA 100 % x Icu conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    begrenzingsklasse
    3 conform aan EN 60898-1
    3 conform aan IEC 60898-1
    Ui toegekende isolatiespanning
    500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan EN 60947-2
    6 kV conform aan IEC 60947-2
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    Uitschakelindicator
    installatiewijze
    Vast
    montagesteun
    DIN-rail
    compatibiliteit combinatierail verdeelblok
    JA boven- of onderkant
    stap van 9 mm
    2
    hoogte
    85 mm
    breedte
    18 mm
    diepte
    78.5 mm
    gewicht product
    0.215 kg
    kleur
    Wit
    mechanische duurzaamheid
    20000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    10000 cycles
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Enkelvoudige klem, boven- of onderkant stijf draden 1...25 mm² max.
    Enkelvoudige klem, boven- of onderkant flexibel draden 1...16 mm² max.
    draadstriplengte
    14 mm boven- of onderkant
    aanspanmoment
    2 N.m boven- of onderkant
    differentieelfunctie
    Zonder
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan EN 60529
    IP20 conform aan IEC 60529
    pollutiegraad
    3 conform aan EN 60947-2
    3 conform aan IEC 60947-2
    overspanningscategorie
    IV
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % ( 55 °C )
    werkingshoogte
    0...2000 m
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -35...70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40...85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Versie 1.0)
    CAD files for A9F95170: Circuit breaker; iC60a 1P (Versie 1.0)
    ACTI9 IC60 1P (Versie 1.0)
    Datum 5-4-17
    Grootte 671.2 KB
    Datum 5-4-17
    Grootte 554.8 KB
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Versie 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Versie 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Versie 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Versie 1.0)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (Versie 1.0)
    Datum 25-1-18
    Grootte 1.4 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 3-5-19
    Grootte 195.3 KB
    Marinecertificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    C_MA_RINA_iC60 (Versie 1.0)
    Datum 16-5-19
    Grootte 4.3 MB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (Versie 1.0)
    Datum 15-5-19
    Grootte 506.2 KB
    C_MA_ABS_iC60 (Versie 1.0)
    Datum 15-5-19
    Grootte 1.2 MB
    C_MA_BV_iC60 (Versie 1.0)
    Datum 15-5-19
    Grootte 416.9 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Versie 1.0)
    Datum 15-5-18
    Grootte 220.6 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 3-5-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.