Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

1 videos
Acti9 Vigi iCG40 - Aardlekblok - 1P+N - 25A - 300mA - Type A
A9Y71625
poles description:
[In] rated current:
aardlekgevoeligheid:
EAN Code: 3606481327338
Bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact
Bescherming van installaties tegen het risico op brand
Geschiktheid voor isolatie volgens de norm IEC/EN 61009-2-1
Gemakkelijk te installeren met uniform klemontwerp en bedradingsindicatie
Storingen worden aangegeven door een rode mechanische indicator op de voorkant.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
19
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja