Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Phaseo ABT7, ABL6
ABL6TS250U EcoStruxure Schneider Electric

ABL6TS250U

Green premium brand logo
ABL6TS250U EcoStruxure Schneider Electric
ABL6TS250U
Green premium brand logo

Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110880373
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Phaseo Optimum
    type product of component
    Beveiligings- en isolatietransformator
    nominaal vermogen in VA
    2500 VA
    ingangsspanning
    230 V AC enkelfasig, klem: N-L1
    400 V AC fase naar fase, klem: L1-L2
    uitgangsspanning
    230 V AC
    secundaire wikkeling
    Enkelvoudig
    beschermkap
    Zonder
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…50 °C
    Complementair
    limieten ingangsspanning
    207...253 V
    360...440 V
    netwerkfrequentiegrenzen
    47…63 Hz
    tolerantie ingangsspanning
    +/- 15 V
    efficiency
    96 %
    vermogensdissipatie in W
    104,2 W
    output aanhoudende overspanning
    3 % (onbelast, warme toestand)
    maximum voltage drop at rated load
    0 %
    geen verlies van belasting
    23,4 W
    kortsluitingsspanning
    8,73%
    type bescherming output
    Tegen overbelasting, beschermingstechnologie: extern
    Tegen overspanning, beschermingstechnologie: extern
    Tegen kortsluitingen, beschermingstechnologie: extern
    aansluitingen - aansluitklemmen
    voor invoerverbinding aarde: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 1 x 4 mm² AWG 11
    voor uitvoerverbinding: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 4 mm² AWG 11
    voor invoerverbinding: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 8 x 4 mm² AWG 11
    markering
    CE
    bevestigingsmethode
    Met 4 schroeven diameter: 10 mm op verticaal paneel, gebruikstand: horizontaal
    Met 4 schroeven diameter: 10 mm op verticaal paneel, gebruikstand: vertikaal
    Met 4 schroeven diameter: 10 mm op horizontaal paneel te verlagen tot 90%
    werkingshoogte
    3000 m
    elektrische isolatieklasse
    Klasse B
    breedte
    198 mm
    hoogte
    322 mm
    diepte
    145 mm
    netto gewicht
    27,4 kg
    Omgeving
    product certificaten
    UR
    EAC
    normen
    UL 506
    IP beschermingsgraad
    IP20
    milieu-eigenschappen
    EMC conform aan EN 62041
    Veiligheid conform aan EN 61558-1
    Veiligheid conform aan EN 61558-2-6
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    overspanningscategorie
    Klasse I conform aan VDE 0106-1
    doorslagvastheid
    2000 V tussen wikkeling en aarde
    4000 V tussen primaire en secundaire
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands4
    • Engels4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.8 MB
    Datum 11-2-19
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 134 KB
    Datum 31-3-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ABL6TS250U : Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    Beschrijving
    Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 275.4 KB
    Datum 1-3-13
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 416.9 KB
    Datum 1-12-16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ABL6TS250U : Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    Beschrijving
    Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ABL6TS250U : Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    Beschrijving
    Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Phaseo Optimum - Spanningstransformator - 230-400V - 1 x 230V - 2500VA
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /