Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Advanced groepenkasten
ADVAG16000TH1 EcoStruxure Schneider Electric
Levering wordt beëindigd

ADVAG16000TH1

ADVAG16000TH1 EcoStruxure Schneider Electric
Levering wordt beëindigd
ADVAG16000TH1

Groepenkast 6 groepen ADVAG16000TH1

Toon meer kenmerken
Commerciële status
Niet meer leverbaar vanaf 30 juni 2021
  • 1.066,05 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    type behuizing
    Distributiebehuizing
    productreeks
    Advanced
    configuratie behuizing
    Basis
    Complementair
    aantal fasen in netwerk
    1 fase
    aantal horizontale rijen
    2
    totaal aantal groepen
    6
    aantal directe groepen
    0
    aantal groepen achter aardlekschakelaar
    0
    aantal reserve 9 mm afstandsstukken
    0 op 1e rij voor 0 modulaire apparaten
    16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten
    beveiligingstype
    RCCB 2P 40 A 30 mA
    additional included device
    8 V Beltransformator
    materiaal behuizing
    Kunststof
    hoogte
    380 mm
    breedte
    220 mm
    diepte
    80 mm
    type frontplaat
    Voorpanelen
    montage behuizing
    Oppervlak
    montagesteun
    2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
    kleur
    Zwart
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands1
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ADVAG16000TH1 : Groepenkast 6 groepen ADVAG16000TH1
    Beschrijving
    Groepenkast 6 groepen ADVAG16000TH1
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    Groepenkast 6 groepen ADVAG16000TH1
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.