Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   NetShelter Enclosure Components
AR7305 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

AR7305

Green premium brand logo Product Logo
AR7305 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
AR7305
Green premium brand logo Product Logo

NetShelter SX 42U 1070 splitgoot zijpanelen 2x

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    0731304260165
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

AR7305 wordt vervangen door:
Product
Aantal
AR7305A
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 15 juni 2020
  • Migration SPD
1
  • Overzicht
    Levertijd
    Meestal op voorraad
    Algemeen
    meegeleverde apparatuur
    Installatiegids
    Sleutel(s)
    Snel sluitende veersloten
    Fysiek
    colour
    Zwart
    depth
    1,2 cm
    height
    82,2 cm
    net weight
    13,64 kg
    width
    96 cm
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    18,18 kg
    Hoogte verpakking 1
    95,2 cm
    Breedte verpakking 1
    108 cm
    Lengte verpakking 1
    8,9 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    contractuele waarborg
    Garantie
    2 jaar repareren of vervangen
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands1
    • Engels3
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NetShelter SX Side Panel-Installation (Versie V5)
    Bestanden in document
    Beschrijving
    Includes illustrations showing how to install a NetShelter side panel.
    prp.document.label.format zip
    Grootte 498.4 KB
    Datum 7-4-19
    Bestanden in document
    Beschrijving
    Includes illustrations showing how to install a NetShelter side panel.
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    AR7305 : NetShelter SX 42U 1070 splitgoot zijpanelen 2x
    Beschrijving
    NetShelter SX 42U 1070 splitgoot zijpanelen 2x
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    NetShelter SX 42U 1070 splitgoot zijpanelen 2x
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EoLi - Racks & Enclosures (Versie V3)
    Beschrijving
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 788.4 KB
    Datum 28-1-19
    Beschrijving
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ePEP - Racks & Enclosures (Versie V3)
    Bestanden in document
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Beschrijving
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    prp.document.label.format zip
    Grootte 529.5 KB
    Datum 28-1-19
    Bestanden in document
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Beschrijving
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.