Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Lexium 32 & Motoren
BMH0703P27F2A EcoStruxure Schneider Electric

BMH0703P27F2A

Green premium brand logo
BMH0703P27F2A EcoStruxure Schneider Electric
BMH0703P27F2A
Green premium brand logo

BMH - AC Servomotor - 3,4 Nm - 8000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606485199658
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    type product of component
    Servomotor
    modelnaam apparaat
    BMH
    maximale mechanische snelheid
    8000 rpm
    continu koppel in stilstand
    3,4 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig
    3,4 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig
    piekkoppel in stilstand
    10,2 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig
    10,2 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig
    nominaal outputvermogen
    1300 W voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig
    1300 W voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig
    nominaal koppel
    2,4 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig
    2,4 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig
    nominale snelheid
    5000 tpm voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig
    5000 tpm voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig
    compatibiliteit product
    LXM32.D18N4 bij 400...480 V driefasig
    aseinde
    Gladde schacht
    IP beschermingsgraad
    IP65 norm
    IP67 met IP67 kit
    resolutie snelheidsfeedback
    32768 punten/omw x 4096 omw
    houdrem
    Met
    montagesteun
    Internationale standaard flens
    elektrische aansluiting
    Haakse draaibare connectoren
    Complementair
    bereik compatibiliteit
    Lexium 32
    [Us] nominale voedingsspanning
    480 V
    aantal fasen in netwerk
    Driefasig
    kortsluitstroom
    3,91 A
    continu vermogen
    1,68 W
    maximale stroom Irms
    12,6 A voor LXM32.D18N4
    max permanente stroom
    12,57 A
    tweede as
    Zonder tweede asuiteinde
    asdiameter
    14 mm
    aslengte
    30 mm
    type terugkoppeling
    Multiturn SinCos Hiperface
    houdkoppel
    3 N.m vasthoudrem
    motorflensmaat
    70 mm
    aantal geschakelde motoren
    3
    koppel constant
    0,87 N.m/A bij 120 °C
    tegen-emk constant
    55,8 V/krpm bij 120 °C
    aantal motorpolen
    10
    inertie rotor
    1,78 kg.cm²
    statorweerstand
    2,65 Ohm bij 20 °C
    statorinductie
    8,6 mH bij 20 °C
    tijdsconstante elektrische stator
    3,2 ms bij 20 °C
    maximale radiale kracht Fr
    730 N bij 1000 rpm
    580 N bij 2000 rpm
    510 N bij 3000 rpm
    460 N bij 4000 rpm
    430 N bij 5000 rpm
    400 N bij 6000 rpm
    maximale axiale kracht Fa
    0,2 x Fr
    aantrekvermogen rem
    7 W
    type koeling
    Natuurlijke convectie
    lengte
    225 mm
    diameter centrerende kraag
    60 mm
    centreerkraagdiepte
    2,5 mm
    aantal montagegaten
    4
    diameter montagegaten
    5,5 mm
    cirkeldiameter montagegaten
    82 mm
    netto gewicht
    4 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands5
    • Engels5
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 1-3-16
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 18.6 MB
    Datum 9-6-17
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH0703P27F2A : BMH0703P27F2A_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    BMH0703P27F2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    BMH0703P27F2A_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.4 MB
    Datum 1-1-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH0703P27F2A : BMH0703P27F2A_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    BMH0703P27F2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    BMH0703P27F2A_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH0703P27F2A : BMH0703P27F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    BMH0703P27F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    BMH0703P27F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /