Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
LXM32 - BMH - 10,3Nm - 4000rpm - spie-as - gn rem - 128-bit enc. - IP54 - recht

BMH1401P11A1A

EAN Code: 3606485201139
Lexium 32 serie biedt de aandrijving en motorcombinaties voor de juiste stroom, prestaties en functionaliteit
Lexium 32 vereenvoudigt alle aspecten van de levenscyclus van machines, van engineering tot onderhoud
Een snelheidsbandbreedte van 1.600Hz biedt een uitstekende respons
Snelle installatie en onderhoud met verwijderbare connectoren met kleurcodering
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2650
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja