Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Lexium 32 & Motoren
BMH1902P27F2A EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

BMH1902P27F2A

Green premium brand logo
BMH1902P27F2A EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
BMH1902P27F2A
Green premium brand logo

BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67

Toon meer kenmerken
Commerciële status
Niet meer leverbaar sinds 30 november 2015
End-of-service op 31 december 2023
  • EAN Code
    3606485264240
The maximum number of products that can be compared is 4

BMH1902P27F2A wordt vervangen door:
Product
Aantal
BMH1902P22F2A
Aantal
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 07 januari 2016
1
  • Hoofd
    type product of component
    Servomotor
    modelnaam apparaat
    BMH
    maximale mechanische snelheid
    4000 rpm
    continu koppel in stilstand
    37,4 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
    37,4 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
    48 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
    48 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
    48 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
    48 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
    piekkoppel in stilstand
    101 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
    101 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
    115,5 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
    115,5 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
    130,7 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
    130,7 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
    nominaal outputvermogen
    5900 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
    5900 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
    6070 W voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
    6070 W voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
    6070 W voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
    6070 W voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
    nominaal koppel
    22,3 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
    22,3 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
    29 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
    29 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
    29 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
    29 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
    nominale snelheid
    2000 tpm voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
    2000 tpm voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
    2500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
    2500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
    2000 tpm voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
    2000 tpm voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
    compatibiliteit product
    LXM32.D72N4 bij 400...480 V driefasig
    aseinde
    Gladde schacht
    IP beschermingsgraad
    IP65 norm
    IP67 met IP67 kit
    resolutie snelheidsfeedback
    32768 punten/omw x 4096 omw
    houdrem
    Met
    montagesteun
    Internationale standaard flens
    elektrische aansluiting
    Haakse draaibare connectoren
    Complementair
    bereik compatibiliteit
    Lexium 32
    [Us] nominale voedingsspanning
    480 V
    aantal fasen in netwerk
    Driefasig
    kortsluitstroom
    30,8 A
    continu vermogen
    6,1 W
    maximale stroom Irms
    72 A voor LXM32.D72N4
    max permanente stroom
    114 A
    tweede as
    Zonder tweede asuiteinde
    asdiameter
    38 mm
    aslengte
    80 mm
    type terugkoppeling
    Multiturn SinCos Hiperface
    houdkoppel
    80 N.m vasthoudrem
    motorflensmaat
    190 mm
    aantal geschakelde motoren
    2
    koppel constant
    1,56 N.m/A bij 120 °C
    tegen-emk constant
    108,3 V/krpm bij 120 °C
    aantal motorpolen
    10
    inertie rotor
    144,8 kg.cm²
    statorweerstand
    0,15 Ohm bij 20 °C
    statorinductie
    3,86 mH bij 20 °C
    tijdsconstante elektrische stator
    25,7 ms bij 20 °C
    maximale radiale kracht Fr
    4200 N bij 1000 rpm
    maximale axiale kracht Fa
    0,2 x Fr
    aantrekvermogen rem
    40 W
    type koeling
    Natuurlijke convectie
    lengte
    310 mm
    diameter centrerende kraag
    180 mm
    centreerkraagdiepte
    4 mm
    aantal montagegaten
    4
    diameter montagegaten
    14 mm
    cirkeldiameter montagegaten
    215 mm
    netto gewicht
    32,5 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands5
    • Engels4
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH Servo motor Motor manual (Versie V2.1)
    Beschrijving
    BMH Servo motor Motor manual
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 1-3-16
    Beschrijving
    BMH Servo motor Motor manual
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD for BMH1902P27F2A: servo motor BMH - 48 Nm - 4000 rpm - untapped shaft - with brake - IP65/IP67 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for BMH1902P27F2A: servo motor BMH - 48 Nm - 4000 rpm - untapped shaft - with brake - IP65/IP67 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMH1902P27F2A: servo motor BMH - 48 Nm - 4000 rpm - untapped shaft - with brake - IP65/IP67 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMH1902P27F2A: servo motor BMH - 48 Nm - 4000 rpm - untapped shaft - with brake - IP65/IP67 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH1902P27F2A : BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    Beschrijving
    BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 426.7 KB
    Datum 1-10-14
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH1902P27F2A : BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    Beschrijving
    BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BMH1902P27F2A : BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    Beschrijving
    BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    BMH - AC Servomotor - 48 Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /