Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400N - 50kA - AC - 3P3D - 400A - 2.3

C40N32D400

poles description:

In nominale stroom:

breaking capacity:

naam uitschakeleenheid:

EAN Code: 3606482002685
Schneider Electric groene handtekening voor het volledige ComPacT-assortiment
Geschatte 40% vermindering van de bedradingstijd voor paneelbouwers
Ervaar een eenvoudige installatie dankzij een nieuw ergonomisch frontplaatontwerp
Ergonomische nieuwe schakelaar voor eenvoudigere handmatige bediening van de schakelaar
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
362
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
56
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja