Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys Contactor relais
CA2KN22E72 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

CA2KN22E72

Green premium brand logo
CA2KN22E72 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
CA2KN22E72
Green premium brand logo

TeSys K control relay - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 48 V AC coil

Toon meer kenmerken
CA2KN22E72 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110481266
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys CAK
    type product of component
    Controlerelais
    modelnaam apparaat
    CA2K
    toepassing contactor
    Stuurkring
    gebruikscategorie
    DC-13
    AC-15
    samenstelling poolcontact
    2 normaal open + 2 normaal gesloten
    Ue toegekende bedrijfspanning
    <= 690 V <= 400 Hz
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz
    spanning stuurkring
    48 V AC 50/60 Hz
    Complementair
    spoeltechnologie
    Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    10 A bij <50 °C
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A conform aan IEC 60947
    verbonden zekeringsvermogen
    10 A gG conform aan IEC 60947
    10 A gG conform aan VDE 0660
    Ui toegekende isolatiespanning
    690 V conform aan IEC 60947
    750 V conform aan VDE 0110 groep C
    690 V conform aan BS 5424
    600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    montagesteun
    Plaat
    Rail
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    aanspanmoment
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2 6 mm
    spanningslimieten controlecircuit
    Uitval: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    werkingstijd
    10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    10...20 ms activering spoel en normaal open-opening
    15...25 ms stroomafval spoel en sluiten NC
    5...15 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
    mechanische levensduur
    10 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    10000 cyc/h
    immuniteit voor micro-onderbrekingen
    2 ms
    inschakelstroom in VA
    30 VA 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in VA
    4,5 VA 20 °C)
    warmteverspreiding
    1,3 W
    minimale schakelspanning
    17 V
    minimale schakelstroom
    5 mA
    afstand zonder overlapping
    0,5 mm
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm
    hoogte
    58 mm
    breedte
    45 mm
    diepte
    57 mm
    netto gewicht
    0,18 kg
    Omgeving
    normen
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-140
    VDE 0660
    product certificaten
    CSA
    UL
    IP beschermingsgraad
    IP2x
    beschermende behandeling
    TC conform aan IEC 60068
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…50 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands6
    • Engels6
    • Frans4
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.5 MB
    Datum 19-9-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.5 MB
    Datum 7-9-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1-K contactor (Versie A07)
    Beschrijving
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 623.9 KB
    Datum 1-6-16
    Beschrijving
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 276.7 KB
    Datum 29-8-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CA2KN22E72 : CA2KN22E72_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    CA2KN22E72_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    CA2KN22E72_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 213 KB
    Datum 1-6-15
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 189.1 KB
    Datum 1-12-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CA2KN22E72 : CA2KN22E72_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    CA2KN22E72_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    CA2KN22E72_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CA2KN22E72 : CA2KN22E72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    CA2KN22E72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    CA2KN22E72_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /