Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys Contactor relais
CAD32F7 EcoStruxure Schneider Electric

CAD32F7

Green premium brand logo
CAD32F7 EcoStruxure Schneider Electric
CAD32F7
Green premium brand logo

TeSys D - Hulpcontactor 3M+2V - <=690V - Stuurspanning: 110V AC - Schroef

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110534276
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys CAD
    type product of component
    Controlerelais
    modelnaam apparaat
    CAD
    toepassing contactor
    Stuurkring
    Complementair
    gebruikscategorie
    AC-15
    AC-14
    DC-13
    samenstelling poolcontact
    3 normaal open + 2 normaal gesloten
    Ue toegekende bedrijfspanning
    <= 690 V AC 25...400 Hz
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz
    spanning stuurkring
    110 V AC 50/60 Hz
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan IEC 60947
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    10 A bij <60 °C
    Irms nominale maakcapaciteit
    140 A AC conform aan IEC 60947-5-1
    250 A DC conform aan IEC 60947-5-1
    Icw korte duurstroom
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    verbonden zekeringsvermogen
    10 A gG conform aan IEC 60947-5-1
    Ui toegekende isolatiespanning
    600 V UL gecertificeerd
    600 V CSA gecertificeerd
    690 V conform aan IEC 60947-5-1
    montagesteun
    Rail
    Plaat
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²vast zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²vast zonder kabeluiteinde
    aanspanmoment
    1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.1 Uc bij 50 Hz
    Operationeel: 0.85...1.1Uc bij 60 Hz
    Uitval: 0.3...0.6 Uc
    werkingstijd
    12...22 ms activering spoel en normaal open-opening
    4...12 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    4...19 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
    6...17 ms stroomafval spoel en sluiten NC
    mechanische levensduur
    30 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    180 cyc/mn
    inschakelstroom in VA
    70 VA 50 Hz 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in VA
    8 VA 50 Hz 20 °C)
    minimale schakelspanning
    17 V
    minimale schakelstroom
    5 mA
    niet-overlappingstijd
    1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
    1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm
    mechanische stevigheid
    Schokken controlerelais geopend: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken controlerelais gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Trillingen controlerelais geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen controlerelais gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    hoogte
    77 mm
    breedte
    45 mm
    diepte
    84 mm
    netto gewicht
    0,58 kg
    Omgeving
    normen
    BS 4794
    EN 60947-5
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    product certificaten
    UL
    CSA
    IP beschermingsgraad
    IP2x voorkant conform aan VDE 0106
    beschermende behandeling
    TH conform aan IEC 60068
    omgevingstemperatuur voor werking
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -60…80 °C
    bedrijfshoogte
    3000 m zonderverlies
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands7
    • Engels8
    • Frans5
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versie 9.2)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD file (on TraceParts) for CAD32F7: TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 110 V AC standard coil (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for CAD32F7: TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 110 V AC standard coil (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for CAD32F7: TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 110 V AC standard coil (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for CAD32F7: TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 110 V AC standard coil (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 683 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Versie A09)
    Beschrijving
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 932.9 KB
    Datum 1-3-17
    Beschrijving
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.2 MB
    Datum 19-4-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD32F7 : CAD32F7_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    CAD32F7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    CAD32F7_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 168.8 KB
    Datum 10-9-15
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 200.4 KB
    Datum 8-9-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD32F7 : CAD32F7_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    CAD32F7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    CAD32F7_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD32F7 : CAD32F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    CAD32F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    CAD32F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /